LM5192QEVM-400

LM5192QEVM-400

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM LM5192QEVM-400 es un regulador sincrónico tipo buck capaz de regular la tensión constante de corriente constante con interfaz I2C. El EVM funciona en un rango de tensión de entrada de 15 V a 70 V, y proporciona un máximo de 8 A en modo de CC y un máximo de 12 V en modo de CV.

Funciones
  • Rango de funcionamiento de la tensión de entrada: 15 V a 70 V (en J1 VIN terminal)
  • Tensión de salida programable de hasta 12 V con compensación de caída de cable (CDC) programable
  • Límite de corriente media programable hasta 8 A
  • Eficiencia máxima a carga completa del 96 % con ALIMENTACIÓN V = 48 V
  • Diseño térmicamente eficiente con PCB de 6 capas y 2 onzas
Controladores de CC/CC
LM25192-Q1 — Controlador buck sincrónico de 42 V automotriz con corriente constante y tensión constante con I2C LM5192 — Controlador buck sincrónico de 80 V con corriente constante y tensión constante con I2C LM5192-Q1 — Controlador buck sincrónico de 80 V automotriz con corriente constante y tensión constante con I2C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5192QEVM-400 — Módulo de evaluación LM5192-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5192QEVM-400 — Módulo de evaluación LM5192-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

LM5192QEVM-400-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del LM5192QEVM-400.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5192QEVM-400 — Módulo de evaluación LM5192-Q1

LM5192QEVM-400-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del LM5192QEVM-400.

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 4/02/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5192QEVM-400 — Módulo de evaluación LM5192-Q1

Información de la versión

LM5192QEVM-400 EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide LM5192-Q1 CC-CV Buck Controller With I2C Evaluation Module PDF | HTML 19/02/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos