LM536033EVM

LM536033EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LM536033EVM demuestra las capacidades del regulador buck integrado automotriz LM53603. Cuenta con toda la entrada necesaria para configurar y operar el dispositivo. El EVM tiene un filtro EMI en la parte posterior. El usuario puede optar por derivar ese filtro con las publicaciones disponibles cercanas al convertidor.

Funciones
  • Configurable para satisfacer las necesidades del usuario
  • Diseño compacto
Convertidores de CC/CC
LM53603-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3.5 V a 36 V y 3 A para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM536033EVM — Fixed Output 3.3V, 3A Buck Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM536033EVM — Fixed Output 3.3V, 3A Buck Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM53602xEVM and LM53603xEVM User’s Guide (Rev. A) 23/05/2016
Certificado LM536033EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos