LM536035EVM

LM536035EVM

Haga su pedido ahora

Información general

This EVM demonstrates the capabilities of the LM53603 Automotive Integrated Buck regulator. It features all the input necessary to configure and operate the device. The EVM has an EMI filter on the back side. The user can choose to bypass that filter using the available posts close to the converter.

Funciones
  • Configurable to meet  the user's need
  • Compact design
Convertidores de CC/CC
LM53602-Q1 — Convertidor DC-DC síncrono con entrada de 3.5 V a 36 V y 2 amperios para aplicaciones de automoción LM53603-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3.5 V a 36 V y 3 A para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM536035EVM — LM536035 5V Fixed Output, 3A Buck Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM536035EVM — LM536035 5V Fixed Output, 3A Buck Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM53602xEVM and LM53603xEVM User’s Guide (Rev. A) 23/05/2016
Certificado LM536035EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos