LM53635NQEVM

EVM LM53635N-Q1 de convertidor reductor síncrono de 2.1 MHz, salida fija y Vin amplia de 3.5 A y 3.3

LM53635NQEVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este EVM demuestra las capacidades del convertidor buck integrado automotriz LM53635N. El EVM tiene un filtro EMI en la parte posterior que ayuda a reducir el ruido y a incorporar modulación por espectro ensanchado. El usuario puede optar por omitir ese filtro EMI mediante el uso de postes VIN1/GND1. El EVM funciona con una entrada de 3.5 V a 36 V (hasta 42 V transitorios) y proporciona una salida fija de 3.3 V a una carga continua de 3.5 A.

Funciones
  • Alta eficiencia con 2.1 MHz y funcionamiento en modo de luz automática PFM/PWM o PWM forzado
  • /RESET Salida de potencia buena con retardo de 3 ms en el temporizador
  • Entrada de sincronización de frecuencia externa
  • Baja interferencia electromagnética (EMI)
  • Totalmente sincrónico con FET HS y LS integrados
Convertidores de CC/CC
LM53635-Q1 Convertidor DC-DC reductor síncrono de 2.1 MHz, 3.5 A y 36 V para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM53635NQEVM — EVM LM53635N-Q1 de convertidor reductor síncrono de 2.1 MHz, salida fija y Vin amplia de 3.5 A y 3.3 V para automoción

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM53635NQEVM EVM LM53635N-Q1 de convertidor reductor síncrono de 2.1 MHz, salida fija y Vin amplia de 3.5 A y 3.3 V para automoción

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM53625xQEVM and LM53635xQEVM User's Guide 10/05/2016
Certificado LM53635NQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos