LM5642EVAL-KIT

LM5642EVAL-KIT

Haga su pedido ahora

Información general

High Voltage, Dual Synchronous Buck Converter with Oscillator Synchronization

Funciones
  • Two synchronous buck regulators
  • 180°out of phase operation
  • Synchronizable switching frequency from 150 kHz to 250 kHz
  • 4.5 V to 36 V input range
  • 50µA shutdown current
  • Adjustable output from 1.3 V to 90% of Vin
  • 0.04% (typical) line and load regulation error
  • Current mode control with or without a sense resistor
  • Independent enable/soft-start pins allow simple sequential startup configuration
  • Configurable for single output parallel operation.
  • Adjustable cycle-by-cycle current limit
  • Input under-voltage lockout
  • Output over-voltage latch protection
  • Output under-voltage protection with delay
  • Thermal shutdown
  • Self discharge of output capacitors when the regulator is OFF
  • TSSOP package

Applications:

  • Embedded Computer Systems
  • Telecom Systems
  • Set-Top Boxes
  • WebPAD
  • Point Of Load Power Architectures

 

Controladores de CC/CC
LM5642 — Controlador reductor síncrono doble con modo de corriente de 4.5 V-36 V y sincronización de oscilado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5642EVAL-KIT/NOPB — High Voltage, Dual Synchronous Buck Converter with Oscillator Synchronization

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5642EVAL-KIT/NOPB — High Voltage, Dual Synchronous Buck Converter with Oscillator Synchronization
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1292 LM5642 Evaluation Board (Rev. B) 25/04/2013
Certificado LM5642EVAL-KIT/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LM5642EVAL-KIT/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos