LM63460EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) de alta densidad LM63460EVM-2MHZ está diseñado para mostrar el rendimiento del controlador LM63460-Q1 reductor CC/CC síncrono de alto rendimiento para automoción. El EVM funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 5.5 V a 36 V para brindar una salida fija de 5 V con una precisión del punto de ajuste superior al 1 % y una corriente de salida de hasta 6 A. Entre las diversas características que garantizan la protección del regulador en condiciones de fallo se incluyen el bloqueo por subtensión (UVLO), el arranque suave interno, la protección contra sobrecorriente en modo de sobrecarga (OCP), un indicador PGOOD de drenaje abierto y el apagado térmico. La modulación de frecuencia de espectro ensanchado se proporciona de forma predeterminada con el LM63460-Q1. Además, LM63460-Q1 tiene una frecuencia de conmutación ajustable por resistencia, así como la funcionalidad SYNC IN para ajustar la frecuencia a la de una señal de reloj externa.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 5.5 V a 36 V
  • Tensión de salida por defecto de 5 V con una precisión de ajuste del 1 %
  • Capacidad para 6 A de corriente de carga a una frecuencia de conmutación de 2.1 MHz
  • IQ ultrabajo ideal para aplicaciones automotrices sin batería
  • Filtro EMI de entrada incluido para emisiones conducidas CISPR 25 clase 5
  • Diseño de placa de circuito impreso totalmente montado, probado y comprobado con un tamaño reducido
Convertidores de CC/CC
LM63440-Q1 — Convertidor reductor síncrono automotriz de 3 V a 36 V y 4 A de baja EMI con frecuencia de conmutaci LM63460-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 36 V, 6 A y bajo EMI de calidad automotriz en un encapsulado LM64440-Q1 — Convertidor reductor síncrono automotriz de 3 V a 36 V y 4 A de baja EMI con modo de carga ligera aj
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM63460EVM-2MHZ — LM63460-Q1 evaluation module automotive 5.5-V to 36-V, 6-A, low-EMI synchronous step-down converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM63460EVM-2MHZ — LM63460-Q1 evaluation module automotive 5.5-V to 36-V, 6-A, low-EMI synchronous step-down converter

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

SNVR518 — LM63440-Q1, LM63460-Q1, LM64440-Q1 and LM64460-Q1 DC/DC Converter Quickstart Design Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
LM63460-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 36 V, 6 A y bajo EMI de calidad automotriz en un encapsulado LM64460-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 36 V, 6 A y bajo EMI de calidad automotriz
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM63460EVM — Módulo de evaluación LM63460-Q1 de convertidor reductor síncrono de 5.5 V a 36 V, 6 A y bajo EMI par

SNVR518 — LM63440-Q1, LM63460-Q1, LM64440-Q1 and LM64460-Q1 DC/DC Converter Quickstart Design Tool

close
Versión: B1
Fecha de publicación: 15/08/2024
Productos
Convertidores de CC/CC
LM63460-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 36 V, 6 A y bajo EMI de calidad automotriz en un encapsulado LM64460-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 36 V, 6 A y bajo EMI de calidad automotriz
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM63460EVM — Módulo de evaluación LM63460-Q1 de convertidor reductor síncrono de 5.5 V a 36 V, 6 A y bajo EMI par

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr518 or www.ti.com/lit/xx/snvr518/snvr518.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVR518. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LM63460-Q1 and LM64460-Q1 EVM User's Guide PDF | HTML 16/12/2021
Certificado LM63460EVM-2MHZ EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 9/12/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos