LM65460EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM65460EVM de Texas Instruments ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento de la familia LM654x0-Q1 de convertidores buck de tensión de entrada amplia. La familia LM654x0-Q1 son módulos reductores sincrónicos fáciles de usar, capaces de suministrar hasta 4 A, 6 A u 8 A de corriente de carga a partir de una tensión de entrada de hasta 36 V.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 36 V
  • 5 V, 3.3 V y opciones de tensión de salida ajustables
  • Corriente de salida de hasta 6 A
  • Frecuencia de conmutación predeterminada de 300 kHz a 2.2 MHz
  • Anillamiento minimizado del nodo del interruptor para reducir las interferencias electromagnéticas (EMI)
Convertidores de CC/CC
LM65460-Q1 — Automotive, 36V 6A synchronous buck converter with reduced output capacitors LM68460-Q1 — Convertidor reductor de potencia apilable de 36 V, 6 A, compatible con la seguridad funcional, en un
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM65460EVM — Placa de evaluación LM65460-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM65460EVM — Placa de evaluación LM65460-Q1
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
* EVM User's guide LM65460EVM Evaluation Module PDF | HTML 30/05/2025
Certificado LM65460EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12/05/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos