LM66100EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM66100 es un circuito ensamblado y probado para evaluar el diodo ideal LM66100. El LM66100EVM permite al usuario aplicar diferentes voltajes de entrada (1.5 V a 5.5 V) en diferentes condiciones de carga (0 A a 1.5 A) y evaluar configuraciones, como ORing doble y protección contra polaridad inversa.

Funciones
  • El EVM permite evaluar el interruptor de carga LM66100
  • Rango de tensión de entrada de VIN: 1.5 V a 5.5 V
  • El EVM permite el acceso a los pines VIN, VOUT, GND, ST y CE del dispositivo interruptor de carga LM66100
  • Sin consumo de corriente de entrada
  • Condensadores integrados CIN y COUT
Controladores de diodo ideal y ORing
LM66100 — Diodo ideal de 1.5 V a 5.5 V, 1.5 A e IQ de 0.5 µA con FET integrado LM66100-Q1 — Diodo ideal de 1.5 V a 5.5 V, 1.5 A e IQ de 0.5 µA con FET integrado para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM66100EVM — LM66100 ±6V, 1.5A low IQ ideal diode evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM66100EVM — LM66100 ±6V, 1.5A low IQ ideal diode evaluation module
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
* EVM User's guide LM66100EVM User's Guide 18/12/2018
Certificado LM66100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 5/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos