LM706A0QEVM

LM706A0QEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) de alta densidad LM706A0-Q1 está diseñado para usar un carril de entrada de alta tensión regulado o no regulado de 8 V a 65 V para producir una tensión de salida estrictamente regulada de 3.3 V en corrientes de carga de hasta 10 A. Esta solución CC/CC de amplio rango de VIN ofrece una tensión nominal y un margen de funcionamiento muy grandes para soportar transitorios de tensión del carril de suministro. La frecuencia de conmutación de ejecución libre es de 400 kHz y se puede sincronizar con una señal de reloj externa a una frecuencia mayor o menor. Los componentes pasivos del tren de potencia seleccionados para este EVM cuentan con la certificación AEC-Q200 para automoción y están disponibles de varios proveedores de componentes.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 8 V a 65 V
  • Tensión de salida de 3.3 V con una precisión del punto de ajuste del 1 %
  • Capacidad de 10 A de corriente de carga
  • IQ ultrabaja
  • Espectro extendido aleatorio doble opcional para la mitigación de EMI
  • Diseño de PCB totalmente montado, probado y comprobado con huella pequeña
Convertidores de CC/CC
LM704A0-Q1 — Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja EMI, entrada de 4.5 V a 45 V y 10 A, de alta densidad y LM70660 — Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja interferencia electromagnética (EMI), entrada de 4.5 V a LM706A0 — Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja interferencia electromagnética (EMI), entrada de 4.5 V a LM706A0-Q1 — Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja EMI, entrada de 4.5 V a 65 V y 10 A, de alta densidad y LM70840 — Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja interferencia electromagnética (EMI), entrada de 4.5 V a LM70840-Q1 — Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja interferencia electromagnética (EMI), entrada de 4.5 V a LM70860 — Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja interferencia electromagnética (EMI), entrada de 4.5 V a LM70860-Q1 — Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja interferencia electromagnética (EMI), entrada de 4.5 V a LM70880 — Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja interferencia electromagnética (EMI), entrada de 4.5 V a
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM706A0QEVM — Módulo de evaluación LM706A0-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM706A0QEVM — Módulo de evaluación LM706A0-Q1
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
* EVM User's guide LM706A0-Q1 Buck Converter Evaluation Module PDF | HTML 16/09/2024
Certificado LM706A0QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 30/07/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos