LM70880QEVM

LM70880QEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación de alta densidad LM70880QEVM está diseñado para utilizar un carril de entrada de alta tensión regulado o no regulado que va de 8 V a 72 V para producir una tensión de salida estrictamente regulada de 5 V en corrientes de carga de hasta 8 A. El LM70880-Q1 ofrece alta eficiencia de conversión, rendimiento térmico superior y mitigación avanzada de EMI.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 8 V a 72 V
  • Tensión de salida de 5 V con una precisión del punto de ajuste del 1 %
  • Capacidad de 8 A de corriente de carga
  • IQ ultrabaja
  • Espectro extendido aleatorio doble (DRSS) opcional para la mitigación de EMI
Convertidores de CC/CC
LM70840 — Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja interferencia electromagnética (EMI), entrada de 4.5 V a LM70840-Q1 — Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja interferencia electromagnética (EMI), entrada de 4.5 V a LM70860 — Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja interferencia electromagnética (EMI), entrada de 4.5 V a LM70860-Q1 — Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja interferencia electromagnética (EMI), entrada de 4.5 V a LM70880 — Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja interferencia electromagnética (EMI), entrada de 4.5 V a LM70880-Q1 — Convertidor reductor síncrono CC/CC de baja EMI, entrada de 4.5 V a 80 V y 8 A, de alta densidad par
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM70880QEVM — Módulo de evaluación LM70880-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM70880QEVM — Módulo de evaluación LM70880-Q1
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
* EVM User's guide LM70880-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 6/03/2024
Certificado LM70880QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20/07/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos