LM73100EVM

Información general

El módulo de evaluación de diodo ideal integrado LM73100 permite la evaluación del circuito de referencia del diodo ideal LM73100. El dispositivo LM73100 es un interruptor de potencia de diodo ideal de 2.7 V a 23 V y 5.5 A con FET de 28 mΩ integrado, bloqueo de corriente inversa siempre en ON, baja tensión y sobretensión ajustables, control de velocidad de subida de salida ajustable, protección contra exceso de temperatura e indicación de buena potencia con umbral ajustable.

Funciones
  • Funcionamiento de 2.7 V a 23 V, 5.5 A
  • Control ajustable de la velocidad de subida de la tensión de salida
  • Umbral de bloqueo por exceso de tensión ajustable
  • LED indicador del estado de la salida de alimentación
  • El diodo Schottky integrado en la salida evita picos negativos durante fallos de sobrecorriente
  • Diodo TVS para protección contra transitorios de entrada
Controladores de diodo ideal y ORing
LM7310 — Interruptor de carga de 2.7 V a 23 V, 28 mΩ y 5.5 A con diodo ideal integrado y protección contra so
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM73100EVM — LM73100 integrated ideal diode evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM73100EVM — LM73100 integrated ideal diode evaluation module
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
* EVM User's guide LM73100 Integrated Ideal Diode Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 14/12/2020
Certificado LM73100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 12/03/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos