LM7320-30EVM

LM7320-30EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LM7320-30EVM evaluates the performance of the LM7311, LM7320, and LM7330 eFuse devices. The LM7320-30EVM comes with LM7311 and LM7330 eFuse for evaluation of 12V (typical) and 5A (steady state) designs.

Evaluate the LM7320 by replacing LM7311 on the U1 slot.

Funciones
  • Overvoltage protection
  • Active High Enable with adjustable UVLO threshold
  • Adjustable analog current monitor and output voltage slew rate control using onboard jumpers
  • Schottky diode for output transient protections
  • LED status for fault indications
  • Short circuit protection during startup and steady state
  • LM7320 and LM7330 offers integrated internal smart TVS diode
  • Linear ORing based Reverse Current Blocking
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
LM7311 — Fusible electrónico de 3.5 V a 23 V, 33 mΩ y 5 A con bloqueo de corriente inversa real
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM7320-30EVM — Módulo de evaluación LM7311, LM7320 y LM7330

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM7320-30EVM — Módulo de evaluación LM7311, LM7320 y LM7330

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

LM7320-30EVM-DOC-CERT — LM7320-30EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM7320-30EVM — Módulo de evaluación LM7311, LM7320 y LM7330

LM7320-30EVM-DOC-CERT — LM7320-30EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 7/08/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM7320-30EVM — Módulo de evaluación LM7311, LM7320 y LM7330

Información de la versión

LM7320-30EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM7311, LM7320, and LM7330 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 23/10/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos