LM74610-SQEVM

LM74610-SQEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LM74610-SQEVM evaluation module demostrates reverse polarity protection as a replacement of Schottkey Diodes and P-Channel MOSFETs. In this reverse polarity protection solution the LM74610 Smart Diode Controller is used to provide a gate drive for 40V (VDS) external N-Channel MOSFET. The LM74610-SQEVM emulates an ideal diode properties when connected in series with a power supply. When a negative voltage is senced at the Input, the LM74610 pulls down the MOSFET gate and isolates the connected load from the power supply. The TVS voltage clamping diodes D1_1 and D1_2 make LM74610-SQEVM safe for ISO7637 transient pulse testing.

Funciones
  • Maxium Input Voltage is Drain-Source voltage of the MOSFET: 40V
  • Fast Response to Dynamic Current Reversal <10μs
  • Maxium Input Voltage is Drain-Source voltage of the MOSFET: 40V
  • Maximum Load Current is Drain Current (Id) : 75A
  • Zero Iq and Low Reverse Leakage Current
  • Meets Automotive ISO7637 and CISPR25 Requirements

  • LM74610-SQEVM Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module

Controladores de diodo ideal y ORing
LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM74610-SQEVM — Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP22504 — Diseño de referencia de rectificador de puente completo de 12 VCA a 28 VCA, 7,5 W a 25 W de diodo
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM74610-SQEVM — Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP22504 — Diseño de referencia de rectificador de puente completo de 12 VCA a 28 VCA, 7,5 W a 25 W de diodo
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM74610-DQEVM User’s Guide 12/10/2015
* EVM User's guide LM74610-SQ EVM User’s Guide 10/10/2015
Certificado LM74610-SQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos