PMP22504

Información general

Este diseño de referencia implementa el controlador de diodo inteligente LM74610-Q1 de protección contra polaridad inversa con IQ cero para controlar los MOSFET rectificadores de lado alto para entradas de línea y neutras de una fuente de alimentación de 12 VCA a 28 VCA. El diseño se probó con cargas de 7.5 W a 25 W. El uso de MOSFET de baja Rdson con controladores de diodo ideales elimina las altas pérdidas que se encuentran en los rectificadores de diodo estándar. Las aplicaciones son videoporteros y termostatos inteligentes que se ejecutan desde un transformador de CA 12 V o 24 V para viviendas o edificios.

Funciones
  • Mayor eficiencia del rectificador de CA debido a la sustitución de diodos por MOSFET
  • Probado en cargas de 7.5 W a 25 W
Opciones de tensión de salida PMP22504.1 PMP22504.1-OTHER
Tensión de entrada (Min) (V) 12 12
Tensión de entrada (Máx) (V) 28 28
Tensión de salida (Nom) (V) 12 28
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.1 .9
Potencia de salida (W) 25.2 25.2
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Other Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT194.PDF (880 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM676.PDF (93 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM675.PDF (90 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM678.ZIP (3790 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFW9.ZIP (269 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM677.PDF (236 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM674.PDF (176 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD88539ND — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SO-8 doble, 28 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

LM74610-SQEVM — Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module

Este diseño de referencia implementa el controlador de diodo inteligente LM74610-Q1 de protección contra polaridad inversa con IQ cero para controlar los MOSFET rectificadores de lado alto para entradas de línea y neutras de una fuente de alimentación de 12 VCA a 28 VCA. El diseño se probó con (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP22504 — Diseño de referencia de rectificador de puente completo de 12 VCA a 28 VCA, 7,5 W a 25 W de diodo
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM74610-SQEVM — Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP22504 — Diseño de referencia de rectificador de puente completo de 12 VCA a 28 VCA, 7,5 W a 25 W de diodo
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
* Informe de prueba 12-VAC to 28 VAC, 7.5-W to 25-W Ideal Diode Full-bridge Rectifier Reference Desi PDF | HTML 20/08/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos