LM74681EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM74681 ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador de puente de diodo ideal LM74681 (encapsulado DRR de 12 pines) Este EVM demuestra cómo un MOSFET de potencia de canal N accionado por LM74681 puede emular un diodo de tensión directa muy baja. Además, facilita la activación de sistemas con tolerancia a la polaridad, manteniendo un IQ muy bajo durante la fase de detección y clasificación en aplicaciones PoE.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 30 V a 64 V
  • Respuesta rápida al bloqueo de corriente inversa
  • Protección de conexión inversa
  • IQ ultrabaja para aplicaciones POE
  • Indicador LED para la detección de encendido/apagado de salida
Controladores de diodo ideal y ORing
LM74681 — Controlador de puente de diodo ideal de 100 V para aplicaciones alimentadas por PoE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM74681EVM — LM74681 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM74681EVM — LM74681 evaluation module
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
* EVM User's guide LM74681 Evaluation Module (EVM) User's Guide PDF | HTML 4/12/2024
Certificado LM74681EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 31/10/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos