LM8365EVM

Módulo de evaluación LM8365 de supervisor de subtensión de micropotencia

Información general

The LM8365 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM8365 Micropower Undervoltage Supervisor with Programmable Output Delay. For this EVM, the 2.7 V reset threshold version of the LM8365 is used. The EVM demonstrates proper functionality of the LM8365 via selection of 3 distinct capacitors corresponding to programmable delay times.

Funciones
  • High Accuracy Threshold Voltage (± 2.5%)
  • Extremely Low Quiescent Current: 0.65 µA, at VIN = 2.87 V
  • Programmable Delay with 3 Capacitor Options
  • Active Low, Open Drain Output
  • Threshold Voltage of 2.7 V
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
LM8365 IC de reinicio activo-bajo con corriente quiescente baja y retardo de salida programable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM8365EVM — LM8365 Micropower Undervoltage Supervisor Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM8365EVM LM8365 Micropower Undervoltage Supervisor Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM8365EVM User's Guide 14/10/2015
Certificado LM8365EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.