LME49600TSBD

Placa de evaluación LME49600 de amplificador de auriculares

LME49600TSBD

Haga su pedido ahora

Información general

Overview

The LME49600 is a high performance, low distortion high fidelity 250mA audio buffer. Whereas there are many uses for the LME49600, this application report describes a headphone amplifier circuit and associated demonstration board. Designed for use inside an operational amplifier’s feedback loop, it increases output current, improves capacitive load drive, and eliminates thermal feedback.

The LME49600 offers a pin-selectable bandwidth: a low current, 110MHz bandwidth mode that consumes 8mA and a wide 180 MHz bandwidth mode that consumes 15mA. In both modes the LME49600 has a nominal 2000V/μs slew rate. Bandwidth is easily adjusted by either leaving the BW pin unconnected, connecting a resistor between the BW pin and the VEE pin or connecting the BW pin directly to the VEE pin.

The LME49600 is fully protected through internal current limit and thermal shutdown.

To help the user investigate and evaluate the LME49600's performance and capabilities, a fully populated demonstration board was created. Please contact the Audio Products Group for availability. This board is shown in Figure 1. Connected to an external power supply (±2.5V to ±17V) and a signal source. The LME49600 demonstration board easily demonstrates the amplifier's features.

Funciones
  • RCA jacks, 1/8” stereo headphone jack and 0.100” headers for power supply voltage and the audio input signals
  • stereo headphone jack and auxiliary output connections for Audio Output
Amplificadores operacionales para audio
LME49600 Búfer de auriculares de 1 canal, 110 MHz, alta corriente y alta fidelidad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LME49600TSBD — Placa de evaluación LME49600 de amplificador de auriculares

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LME49600TSBD Placa de evaluación LME49600 de amplificador de auriculares

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LME49600 Headphone Amplifier Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 3/05/2013
Certificado LME49600TSBD EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos