LMG1025-Q1EVM

LMG1025-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LMG1025-Q1EVM es una etapa de potencia pequeña y fácil de usar con carga resistente integrada (láser no incluido). Se necesita una entrada de pulso corto que se puede almacenar en búfer (y acortar aún más) o pasar directamente a la etapa de potencia.

Funciones
  • Demuestra la capacidad del controlador de pulsos de 1-2 ns > 50 A
  • Retardo de propagación extremadamente corto: 3 ns típicos, 4.5 ns máx.
  • Tiempo típico de subida o caída de 550 ps
  • Entradas CMOS tipo disparador Schmitt para mayor robustez
  • Diseño avanzado con < 500 pH de inductancia

  • Láser no incluido
  • Drivers del lado de tierra
    LMG1025-Q1 — Automotive, 5.75V VDD, 7A/5A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and 1.25ns pulse width

     

    Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
    LP2985 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA y 16 V con activación
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    LMG1025-Q1EVM — LMG1025-Q1 GaN low-side driver and GaN FET LiDAR evaluation module

    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Desarrollo de hardware
    Diseño de referencia
    TIDA-01573 — Diseño de referencia del controlador láser de nanosegundos para LiDAR
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    LMG1025-Q1EVM — LMG1025-Q1 GaN low-side driver and GaN FET LiDAR evaluation module

    close
    Versión: null
    Fecha de publicación:
    Desarrollo de hardware
    Diseño de referencia
    TIDA-01573 — Diseño de referencia del controlador láser de nanosegundos para LiDAR
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
    * EVM User's guide LMG1025-Q1 EVM User's Guide (Rev. B) 8/05/2020
    Certificado LMG1025-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 16/09/2020

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Serie de videos

    Ver todos los videos

    Videos