LMG1208EVM-141

LMG1208EVM-141

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMG1208 es una etapa de potencia compacta y fácil de usar con una señal externa de modulación por ancho de pulsos (PWM). La placa se puede configurar como convertidor buck o boost de bucle abierto. Este EVM se puede utilizar para evaluar el desempeño del controlador de puerta LMG1208. Este EVM cuenta con un controlador de compuerta de LMG1208 que impulsa dos Si-MOSFET. Esta placa no está diseñada para la evaluación de respuesta transitoria.

Funciones
  • Funcionamiento en bucle abierto con señales PWM simples o dobles
  • Utiliza la detección DCR para una medición precisa de la corriente del inductor
  • Circuito amplificador diferencial integrado para proporcionar ganancia a la señal de corriente del inductor detectada
  • LDO integrado para generar 5 V de VCC a partir de una fuente de alimentación externa de 12 V
Controladores de medio puente
LMG1208 — Controlador de puerta de medio puente de 3 A, 4 A y 100 V, con tierra flotante y protecciones para G
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMG1208EVM-141 — Módulo de evaluación LMG1208

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMG1208EVM-141 — Módulo de evaluación LMG1208

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

LMG1208EVM-141-DOC-CERT — LMG1208EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMG1208EVM-141 — Módulo de evaluación LMG1208

LMG1208EVM-141-DOC-CERT — LMG1208EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 28/08/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMG1208EVM-141 — Módulo de evaluación LMG1208

Información de la versión

LMG1208EVM-141 EU Declaration of Conformity (DoC)

Novedades

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LMG1208 Evaluation Module PDF | HTML 13/10/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos