LMG1210EVM-012

LMG1210EVM-012

Haga su pedido ahora

Información general

El LMG1210EVM-012 está diseñado para evaluar el conductor de medio puente de 200 V y LMG1210 Megahercios para FET de GaN. Este EVM consta de dos FET de nitruro de galio configurados en un medio puente impulsado por un único LMG1210. No hay ningún controlador en la placa.

Funciones
  • Demuestra la capacidad de alta frecuencia del conductor
  • Demuestra la alta resistencia CMTI del conductor
  • Demuestra la excelente propagación y adaptación y fuerza del conductor
  • Demuestra la funcionalidad del bloque de tiempo muerto y el impacto positivo en la eficiencia
  • Es un PCB (hardware), que se puede pedir y demuestra la etapa del conductor para un láser que se utiliza en aplicaciones de audio clase D, seguimiento de envolvente y CC-CC de alta frecuencia.
Controladores de medio puente
LMG1210 — Contr. de puerta de medio puente, 200 V, 1.5 A/3 A, UVLO 4 V, tiempo muerto progr. p/ GaNFET/MOSFET
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMG1210EVM-012 — LMG1210 Half-bridge Open Loop Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMG1210EVM-012 — LMG1210 Half-bridge Open Loop Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the LMG1210EVM-012 300 V Half-Bridge Driver for GaN 29/01/2018
Certificado LMG1210EVM-012 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos

Videos