LMG2100EVM-097

LMG2100EVM-097

Haga su pedido ahora

Información general

El LMG2100EVM-097 es una etapa de potencia compacta y fácil de usar con una señal externa de modulación por ancho de pulsos (PWM). La placa se puede configurar como convertidor reductor, convertidor elevador u otra topología de convertidor mediante un medio puente. El módulo de evaluación cuenta con un módulo de potencia de medio puente LMG2100R026 con dos transistores de efecto de campo (FET) de nitruro de galio (GaN) de 100 V y 2.6 mΩ accionados por un controlador de compuerta de medio puente FET de GaN de 90 V.

Funciones
  • Tensión de entrada de hasta 90 V CC
  • FET de GaN integrados de 100 V y 2.6 mΩ con controlador
  • Control en bucle abierto con señales PWM simples o dobles
  • Ajuste del tiempo muerto configurable integrado mediante un simple cambio de resistencia
  • Ajuste de la velocidad de giro mediante resistencias en serie junto con CBOOT y tensión constante-corriente constante (CVCC)
  • LDO integrado para generar una tensión de alimentación de 5 V VCC a partir de una alimentación no regulada de entre 5 V y 10 V
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)
LMG2100R026 — Etapa de potencia de nitruro de galio (GaN) de medio puente de 100 V y 2.6 mΩ
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMG2100EVM-097 — Módulo de evaluación LMG2100

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMG2100EVM-097 — Módulo de evaluación LMG2100
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
* EVM User's guide LMG2100R026 Evaluation Module Users Guide PDF | HTML 6/08/2024
Certificado LMG2100EVM-097 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 8/07/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos