LMG210XEVM-143

LMG210XEVM-143

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMG210XR022 es una etapa de potencia compacta y fácil de usar con una señal externa de modulación por ancho de pulsos (PWM). La placa se puede configurar como convertidor buck, convertidor boost u otra topología de convertidor mediante un medio puente. El EVM se puede utilizar para evaluar el rendimiento del LMG210XR022 como convertidor conmutado de forma rígida para muestrear mediciones como la eficiencia, la velocidad de conmutación y la dv/dt (velocidad de subida). El EVM cuenta con un módulo de potencia de medio puente LMG210XR022 con dos FET de GaN de 100 V y 2.2 mΩ accionados por un controlador de compuerta de medio puente FET de GaN de 80 V. No lo utilice para evaluar la respuesta transitoria, ya que se trata de una placa de bucle abierto con una señal (PWM) externa. El EVM está equipado con un dispositivo LMG2104R022.

Funciones
  • Tensión de entrada de hasta 80 V CC
  • FET de GaN de 100 V y 2.2 mΩ integrados con controlador LMG210XR022
  • Control en bucle abierto con señales de modulación por ancho de pulsos (PWM) simples o dobles
  • Señal de PWM con única entrada, en placa con tiempo muerto ajustable
  • Ajuste del tiempo muerto configurable integrado mediante un simple cambio de potenciómetro
  • Reguladores de caída baja (LDO) integrados para generar una tensión de alimentación (VCC) de 5 V a partir de una alimentación no regulada de entre 5.5 V y 10 V
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)
LMG2104R022 — FET de GaN de medio puente de 100 V y 2.2 mΩ con controlador y protección integrados y mejorados< LMG2104R044 — FET de GaN de medio puente de 100 V y 4.4 mΩ con controlador y protección integrados y mejorados< LMG3104R011 — GaN FET de 100 V y 1.1 mΩ con controlador y protección integrados LMG3104R017 — FET de GaN de 100 V y 1.7 mΩ con controlador integrado y protección mejorados
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMG210XEVM-143 — LMG2104R022 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMG210XEVM-143 — LMG2104R022 evaluation module
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
* EVM User's guide LMG210XR22 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 10/12/2025
Certificado LMG210XEVM-143 EU Declaration of Conformity (DoC) 18/09/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos