LMG3100EVM-089

LMG3100EVM-089

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMG3100 es una etapa de potencia compacta y fácil de usar con una señal externa de modulación por ancho de pulsos (PWM). La placa se puede configurar como convertidor reductor, convertidor elevador u otra topología de convertidor mediante un medio puente. El EVM cuenta con dos módulos de potencia de LMG3100, cada uno con un transistor de efecto de campo (FET) de GaN de 100 V 1.7 mΩ con controlador integrado.

Funciones
  • Tensión de entrada de hasta 80 V CC
  • Dos FET de GaN integrados de 100 V y 1.7 mΩ con controlador integrado
  • Control en bucle abierto con señales de modulación por ancho de pulsos (PWM) simples o dobles
  • Ajuste del tiempo muerto configurable integrado mediante un simple cambio de resistencia
  • Ajuste de la velocidad de subida mediante resistencias en serie junto con CBOOT y CVCC
  • Reguladores de caída baja (LDO) integrados para generar una tensión de alimentación (VCC) de 5 V a partir de una alimentación no regulada de entre 5.5 V y 10 V
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)
LMG3100R017 — FET de GaN de 100 V y 1.7 mΩ con controlador integrado LMG3100R044 — FET de GaN de 100 V y 4.4 mΩ con controlador integrado LMG3104R011 — GaN FET de 100 V y 1.1 mΩ con controlador y protección integrados LMG3104R017 — FET de GaN de 100 V y 1.7 mΩ con controlador integrado y protección mejorados LMG3105R017 — FET de GaN de 100 V y 1.7 mΩ con controlador integrado y protección mejorados
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMG3100EVM-089 — LMG3100 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMG3100EVM-089 — LMG3100 evaluation module
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
* EVM User's guide LMG3100EVM-089 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 17/01/2024
Certificado LMG3100EVM-089 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 12/01/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos