LMG5200EVM-02

LMG5200EVM-02

Haga su pedido ahora

Información general

Etapa de potencia del módulo de evaluación de 80 V y 10 A: la placa del módulo de evaluación LMG5200 es una pequeña etapa de potencia fácil de usar con una señal externa de modulación por ancho de impulsos. El módulo de evaluación es adecuado para evaluar el rendimiento de la etapa de potencia LMG5200 en muchas topologías diferentes de convertidores CC-CC. Se puede utilizar para estimar el rendimiento del LMG5200 y medir la eficiencia. El módulo es capaz de suministrar un máximo de 10 A de corriente; sin embargo, debe seguirse una gestión térmica adecuada (aire forzado, funcionamiento a baja frecuencia, etc.) para garantizar que no se supere la temperatura. El módulo de evaluación no es adecuado para mediciones transitorias, dado que es una placa de bucle abierto.

Funciones
  • Tensión de entrada de hasta 80 V
  • Diseño simple de circuito abierto para evaluar el rendimiento del LMG5200
  • Suministro VCC generado en la placa a partir de un suministro poco regulado
  • Entrada de modulación por ancho de impulsos única en placa para señal de modulación por ancho de impulsos con tiempo muerto <8 ns
  • Capacidad de detección de Kelvin para entrada y salida para medir la eficiencia
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)
LMG5200 — Etapa de potencia de medio puente GaN de 80 V

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP38690 — Regulador de voltaje de baja caída de 1 A y 10 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite el LMG5200EVM-02 para LMG5200, semipuente de 10 A y 80 V de nitruro de galio con controlador de puerta integrado.
  2. Leer la guía del usuario de LMG5200EVM-02
  3. En el banco de pruebas, compruebe el rendimiento del LMG5200 para aplicaciones seleccionadas. Nota: Este módulo de evaluación no está diseñado para pruebas de doble pulso.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMG5200EVM-02 — Módulo de evaluación LMG5200 de etapa de potencia GaN

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMG5200EVM-02 — Módulo de evaluación LMG5200 de etapa de potencia GaN
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
* EVM User's guide Using the LMG5200EVM-02 GaN Half-Bridge Power Stage EVM 28/02/2017
Certificado LMG5200EVM-02 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LMG5200POLEVM-10 — Módulo de evaluación LMG5200 de punto de carga GaN de 48 V a 1 V

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos