LMG5200POLEVM-10

LMG5200POLEVM-10

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM LMG5200POLEVM-10 está diseñado para evaluar la etapa de potencia LMG5200 GaN y el controlador de punto de carga de medio puente TPS53632G en una aplicación de 48 V a 1 V. Este EVM implementa el convertidor de 48 V a 1 V como un medio puente de conmutación dura de una sola etapa con rectificador duplicador de corriente. El EVM admite tensiones de entrada de 36 a 75 V y corrientes de salida de hasta 50 A. Esta topología admite de manera eficiente la alta relación de reducción, al tiempo que proporciona una corriente de salida y una capacidad de control significativas.

Funciones
  • Tensión de entrada de 36 a 75 V
  • Salida de 0.5 a 1.5 Voltios a un máximo de 50 A
  • Frecuencia de conmutación de hasta 1 MHz
  • La arquitectura de control DCAP+ da una respuesta transitoria rápida

  • PCB DE EVM
  • Documentación de conformidad y advertencia de alta tensión

Controladores de CC/CC
TPS53632G — Controlador D-CAP+ de medio puente para convertidor CC/CC GAN de 48 V

 

Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)
LMG5200 — Etapa de potencia de medio puente GaN de 80 V

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP2992 — Regulador de voltaje de baja caída de 250 mA, 16 V, con habilitación LP38693 — Regulador de voltaje de baja caída de 500 mA, 10 V, con habilitación

 

Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores
LMC555 — Temporizador 555 más pequeño del mundo con baja potencia, alta precisión y un Fmax de 3 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite el LMG5200POLEVM-10 para LMG5200, semipuente de 10 A y 80 V de nitruro de galio con controlador de puerta integrado.
  2. Leer la guía del usuario de LMG5200POLEVM-10
  3. En el banco de pruebas, compruebe el rendimiento del LMG5200 para aplicaciones seleccionadas. Nota: Este módulo de evaluación no está diseñado para pruebas de doble pulso.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMG5200POLEVM-10 — Módulo de evaluación LMG5200 de punto de carga GaN de 48 V a 1 V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMG5200POLEVM-10 — Módulo de evaluación LMG5200 de punto de carga GaN de 48 V a 1 V
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
* EVM User's guide Using the LMG5200POLEVM-10A GaN 48V-1V Point-of-Load EVM (Rev. B) 2/08/2017
Certificado LMG5200POLEVM-10 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LMG5200EVM-02 — Módulo de evaluación LMG5200 de etapa de potencia GaN

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos