LMH2100EVAL

LMH2100EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

This evaluation board is designed to aid in the characterization of Texas Instruments LMH2100 Logarithmic Power Detector. This board simplifies the measurement of the DC output voltage that the LMH2100 produces in response to the power level of the RF signal applied to the RF input. Use the evaluation board as a guide for high frequency layout and as a tool to aid in device testing and characterization.

Detectores de potencia de RF
LMH2100 — Detector de potencia logarítmica de 40 dB de 50 MHz a 4 GHz para CDMA y WCDMA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH2100EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LMH2100 Logarithmic Power Detector

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH2100EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LMH2100 Logarithmic Power Detector
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
Certificado LMH2100EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Evaluation Board for the LMH2100 Logarithmic Power Detector (Rev. B) 30/04/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos