LMH2121TMEVAL

LMH2121TMEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

Power Detector RF Envelope Detector Evaluation Board/Module

The EVM operates with a single supply form 2.6V to 3.3V and has an LMH2121 RF power detection range from −28 dBm to +12 dBm. The board consist of a single LMH2121 along with external components soldered on a printed circuit board. External supply voltages and input signals can be applied to the on-board connectors.

Funciones
  • Linear response
  • 40 dB power detection range
  • Very low supply current of 3.4 mA
  • Short response time of 165 ns
  • Stable conversion gain of 3.6 V/VRMS
  • Multi-band operation from 100 MHz to 3 GHz
  • Very low conformance error
  • High temperature stability of 0.5 dB
  • Shutdown functionality
  • Supply range from 2.6V to 3.3V
  • Package: 4-bump micro SMD, 0.4mm pitch
Detectores de potencia de RF
LMH2121 — Detector de potencia lineal de respuesta rápida de 3 GHz con rango dinámico de 40 dB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH2121TMEVAL/NOPB — Módulo/placa de evaluación LMH2121EVAL de detector de envolvente de RF de detector de potencia

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH2121TMEVAL/NOPB — Módulo/placa de evaluación LMH2121EVAL de detector de envolvente de RF de detector de potencia
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
Certificado LMH2121TMEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos