LMH5401EVM

Información general

The LMH5401EVM is an evaluation module for the single LMH5401 amplifier in a 14-lead high performance RF package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of onboard connectors. The EVM comes configured for easy connection with common 50-Ω laboratory equipment on its inputs and outputs. The amplifier is configured for single-ended input with gain of 12dB (4 V/V). The board has differential outputs, one for each of the amplifier outputs. It can be easily configured for differential inputs, and single- or split-supply operation.

Funciones
  • Configured for split-supply operation and easily modified for single supply
  • Single ended or differential input signals
  • Fully differential output
  • Designed for easy connection to standard 50-Ω input/output impedance test equipment
  • Inputs and outputs include SMA connectors
Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF
LMH5401 — Amplificador completamente diferencial de 8 GHz y banda ultra ancha
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order the LMH5401EVM
  2. Connect the signals to the SMA connectors as shown in the User's Guide

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH5401EVM — LMH5401 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH5401EVM — LMH5401 Evaluation Module
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
* EVM User's guide LMH5401EVM Evaluation Module (EVM) (Rev. A) 27/03/2015
Certificado LMH5401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos