LMH5401EVM-CVAL

LMH5401EVM-CVAL

Haga su pedido ahora

Información general

El LMH5401EVM-CVAL es un módulo de evaluación para el amplificador único LMH5401FFK/EM en un encapsulado de RF de alto rendimiento LCCC de 14 pines. El módulo de evaluación está diseñado para mostrar rápida y fácilmente la funcionalidad y versatilidad del amplificador.

El EVM está listo para conectarse a la alimentación, la fuente de señal y los instrumentos de prueba mediante el uso de conectores integrados. El módulo de evaluación (EVM) está configurado para una fácil conexión con equipos de laboratorio comunes de 50 Ω en sus entradas y salidas. El amplificador está configurado para entrada de extremo único o diferencial con ganancia de 17 dB (7 V/V). La placa tiene salidas diferenciales y es compatible con fuentes de alimentación bipolares o monopolares.

Funciones
  • Las entradas acopladas a la CA permiten el suministro monopolar o dividido
  • Entradas de extremo único (configuración de balun activo) o diferenciales (configuración de amplificador totalmente diferencial)
  • Salida completamente diferencial
  • Configurado para una coincidencia adecuada de la impedancia a equipos de prueba de impedancia de entrada/salida de 50 Ω.
  • Las entradas y salidas incluyen conectores subminiatura versión A (SMA)
Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF
LMH5401-SP — Amplificador totalmente diferencial, banda ultraancha a 6.5 GHz, resistente a la radiación, con cert
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH5401EVM-CVAL — LMH5401-SP Radiation Hardness Assured (RHA) Wideband Fully Differential Amplifier Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH5401EVM-CVAL — LMH5401-SP Radiation Hardness Assured (RHA) Wideband Fully Differential Amplifier Evaluation Module
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
* EVM User's guide LMH5401EVM-CVAL Evaluation Module (EVM) (Rev. A) 21/09/2018
Nota sobre la aplicación Rad-hardened FDA as Clock Buffer in Communication and Radar Payloads (Rev. A) 2/08/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos