LMH6321MR-EVAL

LMH6321MR-EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

TI offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Open-Loop Buffer that are offered in the 8-Pin PSOP package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

Funciones
  • Accommodates various high-speed Open-Loop Buffer
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

 

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
LMH6321 — Búfer de 300 mA y alta velocidad con límite de corriente ajustable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH6321MR-EVAL/NOPB — Evaluation PCB for High-Speed Single Open-Loop Buffer in the 8-Pin PSOP Package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH6321MR-EVAL/NOPB — Evaluation PCB for High-Speed Single Open-Loop Buffer in the 8-Pin PSOP Package
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado LMH6321MR-EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LMH6321MR-EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario LMH6321 PSOP & TO-263 Sin Open Loop HS Buffer Eval Brds (Rev. C) 3/05/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos