LMH6401EVM

Información general

The LMH6401 Evaluation module (EVM) is used to evaluate the single LMH6401, digitally-controlled variable-gain amplifier (DVGA) in a 16-lead high-performance RF package.  The EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and performance of LMH6401 across all the gain settings.  The EVM is ready to connect to power supplies, signal source, USB, and test instruments through the use of onboard connectors.  The board is setup for differential input and output operation.  It requires an external 180° phase-shifted combiner(s) to convert single-ended signals to differential signals, for ease of use with standard single-ended 50-Ω laboratory equipment.  By default, the LMH6401EVM powers up to the -12dB or minimum gain setting with the board supporting single-supply or split-supply operation.  An USB connector on the EVM facilitates programming of the DVGA gain registers using an FTDI USB-to-SPI bus translator chip.

Funciones
  • Configured for split-supply operation and easily modified for single supply.
  • Designed for DC- or AC-coupled differential input and output connection.
  • Simple interface to the inputs and outputs through SMA connectors.
  • USB connector and FTDI USB-to-SPI bus-translator chip to successfully program the DVGA gain registers.
Amplificadores de ganancia variable (VGA) de RF
LMH6401 — Amplificador digital de ganancia variable, banda ultra ancha y 4.5 GHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order the LMH6401EVM
  2. Download and install the LMH6401EVM GUI
  3. Connect the signals as shown in the User's Guide

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH6401EVM — Módulo de evaluación LMH6401

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH6401EVM — Módulo de evaluación LMH6401

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SBOC451 — LMH6401EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Amplificadores de ganancia variable (VGA) de RF
LMH6401 — Amplificador digital de ganancia variable, banda ultra ancha y 4.5 GHz
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMH6401EVM — Módulo de evaluación LMH6401

SBOC451 — LMH6401EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 13/02/2017

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Amplificadores de ganancia variable (VGA) de RF
LMH6401 — Amplificador digital de ganancia variable, banda ultra ancha y 4.5 GHz
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMH6401EVM — Módulo de evaluación LMH6401

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc451 or www.ti.com/lit/xx/sboc451b/sboc451b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOC451. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LMH6401 EVM User's Guide (Rev. A) 29/05/2015
Certificado LMH6401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos