LMH6522EVAL

LMH6522EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LMH6522EVAL evaluation board is designed to facilitate the test and measurement of the LMH6522 quad, digitally controlled, variable gain amplifier (DVGA). This board is configured with 50 Ohm, single ended signal paths for use with standard lab equipment. The LMH6522EVAL board offers switch controlled gain configuration and can be connected to an external microcontroller for SPI control.

Funciones
  • 4 channels
  • Parallel and serial control options
  • 50 Ohm single ended signal paths
  • Only a single, 5V bench power supply required
  • Supports fully differential signal path operation with minor rework
Amplificadores de ganancia variable (VGA) de RF
LMH6522 — DVGA cuádruple de alto rendimiento LMH6523 — DVGA cuádruple de alto rendimiento con modo de apagado rápido
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH6522EVAL/NOPB — Módulo de evaluación LMH6522EVAL

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH6522EVAL/NOPB — Módulo de evaluación LMH6522EVAL
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
* EVM User's guide AN-2072 LMH6522 Evaluation Board (Rev. B) 1/05/2013
Certificado LMH6522EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos