LMH730036

Información general

Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

Funciones
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

 

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
LM6172 — Amplificadores dobles de retroalimentación de tensión de alta velocidad, baja potencia y baja distor LMH6612 — Amplificador doble de 345 MHz y alimentación única con salida de carril a carril y controlador de lí LMH6619 — Amplificadores operacionales RRIO dobles de 130 MHz y 1.25 mA LMH6619-Q1 — Amplificadores operacionales dobles RRIO de 130 MHz y 1.25 mA para automoción LMH6622 — Amplificadores operacionales dobles de 160 MHz, banda ancha y bajo ruido LMH6626 — Amplificador operacional simple/doble de banda ancha y ruido ultrabajo LMH6643 — Amplificador de doble canal, baja potencia, 130 MHz y 75 mA con salida de carril a carril LMH6655 — Amplificadores de doble canal de 250 MHz, bajo ruido y baja potencia LMH6658 — Amplificadores operacionales simples y dobles de 270 MHz y alimentación única LMH6682 — Amplificador operacional de doble canal, 190 MHz y alimentación única LMH6715 — Amplificador operacional doble de video de banda ancha LMH6724 — Amplificador de retroalimentación de corriente de doble canal, 370 MHz y 1 mA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH730036/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC Package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH730036/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
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
* EVM User's guide LMH730036 Evaluation Board User’s Guide 6/05/2012
Certificado LMH730036/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos