LMH730154

Información general

Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Differential Amplifier that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

Funciones
  • Accommodates various high-speed Differential Amplifier
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

 

Amplificadores totalmente diferenciales
LMH6550 — Amplificadores operacionales diferenciales de 400 MHz y alta velocidad LMH6551 — Amplificador operacional diferencial de 370 MHz y alta velocidad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH730154/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Single Differential Amplifier in the 8-Pin SOIC Package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH730154/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Single Differential Amplifier in the 8-Pin SOIC Package
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
* EVM User's guide LMH730154 High Speed Differential Amplifier Evaluation Board 6/05/2012
Certificado LMH730154/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos