LMH730231

Información general

Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 14-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

Funciones
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

 

Amplificadores de propósito general
LM6584 — Amplificador operacional cuádruple de 13 V, 15.4 MHz y alta corriente de salida para aplicaciones LC LM6588 — Amplificador operacional cuádruple de 16 V, 24 MHz y alta corriente de salida para aplicaciones LCD

 

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
LMH6644 — Amplificadores de baja potencia, 130 MHz y 75 mA con salida de carril a carril LMH6722-Q1 — Amplificador de video de banda ancha de 4 canales para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH730231/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Quad Op Amp in the 14-Pin SOIC Package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH730231/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Quad Op Amp in the 14-Pin SOIC Package
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
* EVM User's guide LMH730231 Quad High Speed SOIC Op Amp Evaluation Board 6/05/2012
Certificado LMH730231/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos