LMH9226-EVM

LMH9226-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMH9226 se utiliza para evaluar el dispositivo LMH9226, que es un amplificador en bloque de 19dB de ganancia de entrada de un único extremo a salida diferencial disponible en un encapsulado RRL de 2x2mm2 y 12-pines. El dispositivo es idóneo para cumplir los requisitos de la última generación de sistemas de antena activa 5G m-MIMO, al tiempo que se interconecta con la entrada de un transceptor. El EVM está diseñado para demostrar rápidamente la funcionalidad y el rendimiento del LMH9226 en aplicaciones de recepción de 2.6 GHz con 450MHz de ancho de banda de 1-dB. De manera predeterminada, la placa está configurada para una adaptación de entrada de un único extremo de 50-Ω y una adaptación de salida diferencial de 100-Ω para facilitar la interfaz con equipo de prueba de 50-Ω. El EVM está listo para conectarse a una fuente de alimentación de +3.3 V, a una fuente de señal y a instrumentos de prueba mediante el uso de conectores integrados.

Funciones
  • Funciona con un suministro único de +3.3 V
  • Diseñado para una interfaz de adaptación de entrada de un único extremo de 50 Ω y de salida diferencial de 100Ω
  • Interfaz sencilla con las entradas y salidas mediante conectores SMA en placa
  • Opción de desconexión disponible en la placa mediante conector puente
Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF
LMH9226 — Controlador ADC de 2.3 GHz-2.9 GHz, de extremo único a diferencial y baja potencia con balun integra
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH9226RRLEVM — Módulo de evaluación LMH9226 de amplificador de 2.6 GHz y terminación única con entrada a salida diferencial

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH9226RRLEVM — Módulo de evaluación LMH9226 de amplificador de 2.6 GHz y terminación única con entrada a salida diferencial
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
* EVM User's guide AFE79xx, LMH9xx EVM User Guide PDF | HTML 23/07/2020
* EVM User's guide LMH9226 Evaluation Module User's Guide 13/12/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos