LMK00306EVM

LMK00306EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LMK00306 Evaluation Board allows functional and performance verification of the LMK00306 high-performance 6-output differential clock buffer device.

Funciones
  • Low-noise clock fan-out with two banks of three differential outputs each and one LVCMOS output
  • Selectable differential output type (LVPECL, LVDS, HCSL, or Hi-Z), selectable per bank via control pins
  • 3:1 input multiplexer with two universal input buffers and one crystal oscillator interface, selectable via control pins
  • Includes DIP switches to configure control pins
  • 3.3 V core and independent 3.3 V/2.5 V output supplies per output bank using onboard regulator options or direct supply inputs
  • Flexible input/output interface with controlled-impedance traces and edge SMA connectors
Búferes de reloj
LMK00306 — Conversor de nivel/búfer de reloj diferencial de 3.1 GHz con 6 salidas configurables
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMK00306EVM/NOPB — Placa de evaluación LMK00306

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMK00306EVM/NOPB — Placa de evaluación LMK00306
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
* EVM User's guide LMK00306 Evaluation Module User Guide 6/03/2012
Certificado LMK00306EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos