LMK1D1216EVM

LMK1D1216EVM

Haga su pedido ahora

Información general

LMK1D1216 es un búfer de reloj LVDS de alto rendimiento y baja fluctuación aditiva con dos entradas diferenciales y 16 salidas LVDS. Este módulo de evaluación (EVM) está diseñado para mostrar el rendimiento eléctrico de LMK1D1216. Sin embargo, este EVM también se puede utilizar para evaluar otros dispositivos de 48 pines en la familia LMK1Dxxxx. El LMK1D1216EVM está equipado con conectores SMA de 50 Ω y líneas de transmisión microstrip de 50 Ω controladas por impedancia para un mejor rendimiento.

Funciones
  • Placa de evaluación fácil de usar para distribuir al menos 16 relojes LVDS con ruido/fluctuación de fase baja
  • Pines de control configurables mediante puente
  • Placa alimentada por una sola fuente de alimentación 3,3 V / 2,5 V / 1,8 V
Búferes de reloj
LMK1D1216 — Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 16 canales LMK1D2108 — Búfer doble de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 8 canales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMK1D1216EVM — Módulo de evaluación LMK1D1216 de búfer de salida de ventilador LVDS 2:16 de baja fluctuación

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMK1D1216EVM — Módulo de evaluación LMK1D1216 de búfer de salida de ventilador LVDS 2:16 de baja fluctuación
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
* EVM User's guide LMK1D1216EVM User's Guide PDF | HTML 26/10/2021
Certificado LMK1D1216EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19/08/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos