LMK6BEVM

Información general

El LMK6BEVM ofrece una plataforma completa para evaluar el rendimiento y la flexibilidad del reloj de la familia de osciladores BAW de alto rendimiento y fluctuación ultrabaja LMK6B de Texas Instruments. Este EVM se puede utilizar como una fuente de reloj flexible para pruebas de cumplimiento, evaluación de rendimiento y prototipado inicial del sistema. Los puertos SMA de lanzamiento de borde integrados proporcionan acceso a la salida de reloj configurable del LMK6B. Esto le permite al dispositivo interactuar con el equipo de prueba y las placas de referencia mediante cables coaxiales, adaptadores o baluns disponibles en el mercado (no incluidos).

Funciones
  • Contiene huellas para tres encapsulados del oscilador de 6 pines: DLE (3.2 mm x 2.5 mm), DLF (2.5 mm x 2.0 mm) y DLR (2.0 mm x 1.6 mm)
  • Regulador de tensión integrado para generar tensiones de suministro estándar (2.5 V, 3.3 V)
  • Se puede alimentar solo a través de USB; opción para fuente de alimentación externa
Osciladores
LMK6B — Oscilador diferencial de frecuencia fija de 9.3 fs, fluctuación ultrabaja y alto rendimiento
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMK6BEVM — Módulo de evaluación LMK6B

Productos y hardware compatibles

LMK6BEVM — Módulo de evaluación LMK6B

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

LMK6BEVM-DOC-CERT — LMK6BEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMK6BEVM — Módulo de evaluación LMK6B

LMK6BEVM-DOC-CERT — LMK6BEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 3/03/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMK6BEVM — Módulo de evaluación LMK6B

Información de la versión

initial release of RoHS Declaration of Conformity for LMK6BEVM
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
* EVM User's guide LMK6B Evaluation Module PDF | HTML 9/03/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos