LMP848XMMEVM-X

LMP848XMMEVM-X

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments LMP8480/81 evaluation module (EVM) helps designers quickly evaluate the operation and performance of the LMP8480/81 76V Precision High Side Current Sense Amplifier. The EVM is ready to connect to power, load, and test instruments through the use of on-board terminals.

The EVM contains one LMP8480 or LMP8481 high side evaluation circuit. The EVM’s come pre-assembled with the LMP8480/81 device, 0.1O sense resistor, bypass capacitor and connection terminals installed. The Bi-Directional EVMs include the JP1 and JP2 reference jumpers and terminals.

Funciones
  • Selectable reference voltage options through jumpers (LMP8481)
  • On-board sense resistor or external resistor
  • Optional input EMI/RFI filtering
  • Separate DUT and load supplies Sense voltage test points
  • Optional output isolation resistor
Amplificadores analógicos de detección de corriente
LMP8480 — Amplificador de detección de corriente de 4 V a 76 V LMP8480-Q1 — Amplificador de detección de corriente de 4 V a 76 V con AEC-Q100 LMP8481 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 4 V a 76 V LMP8481-Q1 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 4 V a 76 V con AEC-Q100
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMP8480MEVM-S/NOPB — Herramientas de evaluación LMP8480 y LMP8481

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMP8480MEVM-S/NOPB — Herramientas de evaluación LMP8480 y LMP8481

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

LMP8481MMEVM-S — Herramientas de evaluación LMP8480 y LMP8481

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMP8481MMEVM-S — Herramientas de evaluación LMP8480 y LMP8481
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
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado LMP8480MEVM-S/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LMP8481MMEVM-H EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LMP8480MMEVM-T EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LMP8481MMEVM-T EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LMP8481MMEVM-S EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario LMP8480EVM Current Shunt Monitors Guide (Rev. A) 19/03/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos