LMP8602MAEVAL

LMP8602MAEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LMP860X SOIC Evaluation Board is designed to evaluate current sense amplifiers like the LMP8601, LMP8602, and LMP8603. These all are 60V Common Mode, Bidirectional Precision Current Sensing amplifier with different gain. This board has a LMP860X part mounted on the PCB together with the required de-coupling capacitor, power supply connections, Input and Output connectors and a 3 pin header for connecting the offset pin to either GND or VS.

Amplificadores analógicos de detección de corriente
LMP8602 — Amplificador de detección de corriente bidireccional y -22 V a 60 V con capacidad de filtro en línea LMP8602-Q1 — Amplificador de detección de corriente bidireccional y -22 V a 60 V con capacidad de filtro en línea
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMP8602MAEVAL/NOPB — Evaluation Board for the LMP8602

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMP8602MAEVAL/NOPB — Evaluation Board for the LMP8602
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1923 Current Sense Demo Board (SOIC) User's Guide (Rev. A) 26/04/2013
* EVM User's guide AN-1958 LMP860X SOIC Eval Board User's Guide (Rev. C) 26/04/2013
Certificado LMP8602MAEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos