LMP8640HV-FEVAL

LMP8640HV-FEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LMP8640HV-F Current Sense Evaluation Board is designed to evaluate the LMP8640HV-F, Precision Current Sensing Amplifier with fixed gain of 50V/V. This board show a typical configuration of a bidirectional current sense with two LMP8640HV-F parts mounted on the PCB together with the required de-coupling capacitor, power supply connections, Input and Output connectors.

Amplificadores analógicos de detección de corriente
LMP8640 — Amplificador de detección de corriente de -2 V a 42 V y 950 kHz LMP8640-Q1 — Amplificador de detección de corriente AEC-Q100 de -2 V a 42 V y 950 kHz LMP8640HV — Amplificador de detección de corriente de -2 V a 76 V y 950 kHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMP8640HV-FEVAL/NOPB — Placa de evaluación para LMP8640HV-F de 50 V/V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMP8640HV-FEVAL/NOPB — Placa de evaluación para LMP8640HV-F de 50 V/V
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1975 LMP8640 / LMP8645 Evaluation Board User Guide (Rev. C) 26/04/2013
Certificado LMP8640HV-FEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LMP8640HV-FEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos