LMP8646EB

Información general

The LMP8646 Evaluation Board (LMP8646EB) is designed to ease evaluation and design-in of TI's LMP8646, a Precision Current Limiter. The LMP8646 is used to detect small differential voltages across a sense resistor in the presence of high input common mode voltages. On board with the current limiter is the LM3102, a Step Down Switching Regulator that is capable of supplying 2.5A to loads. This document describes super cap and resistive load applications utilizing the LM3102 voltage regulator and the LMP8646 precision current limiter. The document also provides the schematic, layout, and BOM for the LMP8646 evaluation board.

Funciones
  • Provides circuit protection and current limiting
  • Single supply operation
  • -2V to +76V common mode voltage range
  • Variable gain set by external resistor
  • Adjustable bandwidth set by external capacitor
  • Buffered output
  • 3% output accuracy achievable at VSENSE - 100 mV
Amplificadores analógicos de detección de corriente
LMP8646 — Limitador de corriente de alta velocidad y -2 V a 76 V con ganancia y ancho de banda configurables
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMP8646EB/NOPB — LMP8646 Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMP8646EB/NOPB — LMP8646 Evaluation Board
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
Certificado LMP8646EB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario LMP8646EB User's Guide 13/02/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos