LMP91050SDEVAL

LMP91050SDEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LMP91050 evaluation board (LMP91050SDEVAL) can be used as stand-alone or as part of Sensor AFE eval platform (refer to the Sensor AFE platform page for software and required hardware). It the LMP91050 can be configured via the SPI interface and allows for testing the device with thermopile sensors, as typically used in NDIR applications.

Funciones

Contents:

  • Assembled LMP91050 Evaluation Board
  • LMP91050 Evaluation Board User guide
Acondicionadores de señal
LMP91050 — AFE configurable para aplicaciones de detección de infrarrojos no dispersivos (NDIR)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMP91050SDEVAL/NOPB — Sensor AFE Eval Platform for NDIR Applications

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMP91050SDEVAL/NOPB — Sensor AFE Eval Platform for NDIR Applications
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LMP91050 Evaluation Board with Sensor AFE Software User’s Guide 22/03/2012
Certificado LMP91050SDEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LMP91050SDEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos