LMP92001EVAL

Placa de evaluación para LMP92001

LMP92001EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LMP92001EB is the evaluation board for the LMP92001, a 12-bit Analog Monitor and Controller with onboard temperature sensor. The evaluation board provides full access to the LMP92001 I/O to allow complete characterization of the device. The SPIUSI2 interface board and TinyI2CSPI software can be used to control the device from the PC.

Funciones

Contents:

  • Assembled Evaluation Board
Documentation which includes:
  • LMP92001 User's Guide
  • LMP92001 Schematic
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMP92001EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LMP92001

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMP92001EVAL/NOPB Evaluation Board for the LMP92001

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LMP92001 Sensor AFE Evaluation Board User's Guide 26/01/2012
Certificado LMP92001EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos