LMP92066EVM

LMP92066EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LMP92066EVM is designed for rapid evaluation of functionality of the LMP92066 Dual Temperature-Controlled DAC with integrated EEPROM and Output On/Off control.

The EVM is configured with ease of use in mind. Once assembled, the kit is a fully functioning test platform, not requiring any additional instrumentation. The accompanying software, LMP92066 EVM GUI, gives the user the full control over the device functionality including EEPROM programming.  The LMP92066EVM GUI, available for download on ti.com, allows full control of device functionality, including EEPROM programming.

Funciones
  • For ease of use, the EVM is powered by the USB port of the host PC.
  • Full control of LMP92066 functionality, including EEPROM programming.
  • Can be used to program and verify the user created Look-Up-Table values.
  • Facilitates data logging of extended tests.
  • GUI can be used to control the LMP92066 in the target system
ADC y DAC de precisión integrados
LMP92066 — DAC con control de temperatura doble y EEPROM integrado + control de ENCENDIDO/APAGADO de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMP92066EVM — LMP92066EVM Evaluation Module for Dual, Temperature Controlled DAC with Integrated EEPROM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMP92066EVM — LMP92066EVM Evaluation Module for Dual, Temperature Controlled DAC with Integrated EEPROM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SNAC061 — LMP92066 GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC y DAC de precisión integrados
LMP92066 — DAC con control de temperatura doble y EEPROM integrado + control de ENCENDIDO/APAGADO de salida
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMP92066EVM — Módulo de evaluación LMP92066EVM para DAC con control de temperatura doble y EEPROM integrada

SNAC061 — LMP92066 GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 2/02/2014

Suma de comprobación SHA-256
Productos
ADC y DAC de precisión integrados
LMP92066 — DAC con control de temperatura doble y EEPROM integrado + control de ENCENDIDO/APAGADO de salida
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMP92066EVM — Módulo de evaluación LMP92066EVM para DAC con control de temperatura doble y EEPROM integrada

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac061 or www.ti.com/lit/xx/snac061/snac061.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNAC061. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado LMP92066EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Using the LMP92066 Evaluation Module 21/03/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos