LMR10510YSDDEMO

Placa de demostración de regulador buck LLP de tamaño reducido LMR10510 de 3 MHz 1A

LMR10510YSDDEMO

Haga su pedido ahora

Información general

The LMR10510/LMR10515/LMR10520 is a PWM DC/DC buck (step-down) regulator. With a switching frequency of 3MHz or 1.6MHz the overall solution size is very compact and requires a minimum number of components. The LMR10510/LMR10515/LMR10520 Demo Board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter to evaluate the LMR10510/LMR10515/LMR10520 series of buck regulators. The demo board comes populated with either the LMR10510Y, LMR10515Y, or LMR10520Y but can easily be modified to accommodate any of the LMR10510/LMR10515/LMR10520 regulator ICs.

Funciones
  • 3.0V to 5.5V Input Voltage Range
  • 1.8V Output Voltage (Default Setting)
  • 1A Output Current
  • Switching Frequency of 3 MHz
  • Small Solution Size (13 mm x 12 mm)
Convertidores de CC/CC
LMR10510 Regulador reductor de conmutación CC/CC de 3 V a 5.5 V, 1 A en paquete SOT-23
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR10510YSDDEMO/NOPB — LMR10510 Small Footprint LLP Buck Regulator 3 MHz 1A Demo Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR10510YSDDEMO/NOPB LMR10510 Small Footprint LLP Buck Regulator 3 MHz 1A Demo Board

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-2184 LMR10510/LMR10515/LMR10520 Demo Board (Rev. A) 26/04/2013
Certificado LMR10510YSDDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LMR10510YSDDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.