LMR12010YMKDEMO

LMR12010YMKDEMO

Haga su pedido ahora

Información general

The LMR12010 is a step down DC-DC regulator that operates at the following switching frequencies: the LMR12010X at 1.6MHz and the LMR12010Y at 3MHz. The demo board is configured to convert 5V input to 1.8V output at 1A load current using the Y version. The tiny low profile thin SOT23 package allows the design to use less than 1 square inch of board area.

The circuit is configured with the boost diode connected to VIN. VIN must not exceed the maximum operating limit of 5.5V + VfD2 using this configuration. This will ensure that the voltage between the Boost and SW pins, VBOOST - VSW, does not exceed 5.5V for proper operation. Please see the LMR12010 datasheet for more information regarding this requirement.

The schematics at the end of this document show how to reconfigure this demo board for various input and output conditions as discussed in the LMR12010 datasheet. Short or leave open the connections as indicated in the schematics. The above restrictions for the input voltage are valid only for the demo board as shipped with the demo board schematic below.

Funciones
  • 3.0V to 5V Input Voltage Range (as shipped)
  • 1.8V Output Voltage
  • Up to 1A Output Current
  • Switching Frequency of 3MHz
  • Small Solution Size (17mm x 17mm)
Convertidores de CC/CC
LMR12010 — Regulador de conmutación CC/CC reductor de 3 V a 20 V, 1 A en SOT-23
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR12010YMKDEMO/NOPB — Placa de demostración de regulador reductor LMR12010 SIMPLE SWITCHER® de 20 Vin, 1 A en SOT-23

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR12010YMKDEMO/NOPB — Placa de demostración de regulador reductor LMR12010 SIMPLE SWITCHER® de 20 Vin, 1 A en SOT-23
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LMR12010 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 9/12/2021
Certificado LMR12010YMKDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LMR12010YMKDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos