LMR12020XSDEVM

LMR12020XSDEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LMR12020 evaluation module is designed to provide the power supply design engineer with a fully functional regulatordesign which can be synchronized to an external clock between 1000 kHz and 2350 kHz. The evaluation module provides twooutput voltage options viz. 3.3V and 5V with a 2A current capability. Without an external synchronization signal, the designoperates at 2000 kHz reducing the solution size and keeping switching noise out of the AM radio band. The PCB consists of 4layers of copper on FR4 material. The first middle layer is a solid ground layer which helps in minimizing the AC current loop.The LMR12020 is thermally tied to the other layers by thermal vias directly underneath the device. This user's guide containsthe evaluation module schematic, a quick setup procedure, and a Bill-of-Materials (BOM). Refer to the LMR12020 datasheetfor complete circuit design information.

Funciones
3.3V Output Voltage Option:
  • Input Range: 5 to 20V
  • Output Voltage: 3.3V
  • Output Current: 0 to 2A
  • Frequency of Operation: 1000 kHz - 2350 kHz
  • Default Frequency of Operation: 2000 kHz
  • Board Size: 1.944 X 1.35 inches (49.37 X 34.29 mm)
5V Output Voltage Option:
  • Input Range: 7 to 20V
  • Output Voltage: 5V
  • Output Current: 0 t0 2A
  • Frequency of Operation: 1000 KHz - 2350 KHz
  • Default Frequency of Operation: 2000 kHz
  • Board Size: 1.944 X 1.35 inches (49.37 X 34.29 mm)
Convertidores de CC/CC
LMR12020 — Regulador de conmutación CC/CC de 3 V a 20 V, 2,0 A en LLP 10
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR12020XSDEVM/NOPB — LMR12020 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR12020XSDEVM/NOPB — LMR12020 Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LMR12020 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 9/12/2021
Certificado LMR12020XSDEVM/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LMR12020XSDEVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos