LMR14206XMKDEMO

LMR14206XMKDEMO

Haga su pedido ahora

Información general

The LMR14203/06 is a PWM DC/DC buck (step-down) regulator. With a wide input range from 4.5V-42V, it is suitable for a variety of applications from automotive to power conditioning of unregulated sources. The LMR14203/LMR14006 Evaluation Board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the buck topology to evaluate the LMR14203/06 series of buck regulators. The evaluation board comes populated with either the LMR14203XMK or LMR14206XMK but can easily be modified to accommodate any of the LMR14203/06 regulator ICs.

Funciones
  • 4.5V to 42V Input Voltage Range
  • 1.2V Output Voltage
  • Up to 600 mA Output Current
  • Switching Frequency of 1.25 MHz
  • Internal Compensation
Convertidores de CC/CC
LMR14206 — Regulador reductor de conmutación CC/CC de 4,5 V a 42 V, 0,6 A en paquete SOT-23
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR14206XMKDEMO/NOPB — Placa de demostración de regulador buck LMR14206 Simple Switcher® de 42 V y 600 mA

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR14206XMKDEMO/NOPB — Placa de demostración de regulador buck LMR14206 Simple Switcher® de 42 V y 600 mA
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-2185 LMR14203/LMR14206 Demonstation Board (Rev. B) 26/04/2013
Certificado LMR14206XMKDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LMR14206XMKDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos